安全リミットスイッチ
GKシリーズ
大きなドア/ケージ用の金属製本体 独自の摩擦機能 UL、CSA、CE、SIL3 IP67。NEMA 1, 4, 12, 13. 銀&金接点
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH GGKシリーズのスイッチは、扉、ガード、またはドアの位置を監視するキー操作型安全インターロック式の頑丈な金属スイッチです。鍵は、ゲート、ガード、またはドアの可動部分に取り付けられます。ゲートが閉じると、鍵はGKスイッチに挿入されて、安全な位置(ゲート閉)であることが表示され、機械プロセスが開始できます。鍵がGKスイッチに挿入されている時は、ポジティブオープニングノーマルクローズ接点は、閉じたままです。ゲートを開くと、キーがスイッチから外されます。この操作により、スイッチのノーマルクローズ(通常閉)接点が開き、機械の制御回路が遮断されます。
GKシリーズスイッチは、鍵についてデュアルエントリポジションで設計されています。鍵はスイッチのトップまたはサイドから挿入ができ、アプリケーション内のスイッチの取り付け方の融通性が増します。4つの異なるスタイルの鍵、および様々なスイッチ接点配置が揃っており、セーフティインターロック キースイッチが求められる大抵のアプリケーションの要件を満足します。GKシリーズスイッチは、鍵を保持するためのユニークな摩擦特性で設計されています。GKシリーズスイッチは安全性機能について評価されており、IEC 61508-2:2010の要件に対して評価されるSIL3の安全度水準(SIL)を含めた規格に適合しています。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
認証
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン