安全リミットスイッチ
CLSXシリーズ
単一ヘッドケーブルプル UL、CSA NEMA 1、3、4、13 銀接点
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CLSXシリーズのケーブルプル安全リミットスイッチは、危険な環境にあるコンベアラインに緊急停止保護を提供するよう設計されています。CLSXシリーズは、内部爆発の圧力に耐え、爆発性ガスを爆発性環境の発火温度以下に冷却します。火炎通路は、カバーハウジングスレッドとスイッチキャビティとヘッド間に延長されたプランジャーによって提供されます。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン