pushbutton switches
AMLシリーズ
20.5mm x 30.5mmのパネル面積 スナップイン、ストリップ、マトリクス、PCB、サブパネル 白熱灯、LED、ネオン ランプ 最大10A、UL、CSA認定
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルMICRO SWITCH AMLシリーズ スイッチでは、5つのマーキングサイズ、4つのボタン高、フルまたは分割セクションディスプレイ、白熱灯、LED、ネオン (AMLシリーズのみ) のいずれかによる照明が選択できます。異なる機能を搭載し、オペレータ効率が向上 便利な配線またはPC終端のために、すべての終端の深さはどれも同じ浅さ(43,1mm [1.7in])。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
アプリケーション・ノート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン