リミットスイッチ
HDLSフルポットシリーズ
頑丈な金属製、エポキシ密閉型ハウジング ノンプラグイン NEMA 1、3、4、6、6P、12、13シーリング、30mm x 60mmの取付けセンター UL/CSA認証
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
完全樹脂封入型 MICRO SWITCH HDLSヘビーデューティ リミットスイッチは、基本的なスイッチの空洞をエポキシ樹脂で密閉することで、過酷な環境でもさらに高い保護を提供します。このスイッチはノンプラグインHDLSと同じですが、唯一の違いは、コンジット入口の他にスイッチキャビティにエポキシが充填されていることです。完全に樹脂封止されたHDLSスイッチは、スイッチにはケーブルまたはコネクタによってリードが事前配線されています。
- 食品&飲料環境での洗い流しおよび過酷な機械ツール環境に耐える優れたシール能力
- ダイアフラムシール
- 12inのSTOOW-Aケーブル(他の長さも利用可能)またはコネクタバージョン
- ケーブルバージョン:NEMA 1、6、6P、12
- コネクタバージョン:NEMA 1、6、6P、12、13
- すべてフルオロカーボンシール(低温フルオロシリコンシールもあります)
- UL、CSA、CE、CCC
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
カタログ
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン