リミットスイッチ
CDIシリーズ
商業用スイングドアに対応するよう設計されています。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルRelialign™ CDIシリーズ住宅用ドアインターロックスイッチは、米国ではスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、身体障害者用エレベータ、住宅用スイングドアエレベータ)での使用を目的として設計された電気機械式デバイスです。カナダでは、CDIはスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、住宅用エレベータ)での使用と目的として設計されていますが、身体障害者用エレベータ用に設計されていません。インターロックはドアを定位置に保持し、安全でない状態(エレベータ/リフト車がドアの位置にないときなど)ではドアが開かないようにします。
CDIシリーズのインターロックは、構成可能で、左手バージョンと右手バージョンがあり、設置やカスタマイズを簡単に行え、現行デザインへの追加改良も可能です。各種の特徴ある設計によって安全性が向上し、操業停止やコールバックは減少し、配線と設置も簡素化されます。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン