/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。
    方向指示器
    方向指示器

    方向指示器

    多目的。 38 mm、45 mm、または 55 mm のカラム。カスタマイズされたボタンとツイストグリップハンドル。 3 V ~ 32 V。IP67 に準拠して密閉されています。オプション

    専門家による施工。カスタマイズされたソリューション ハネウェルのウインカーは、当社の業界をリードするシフター製品ラインを完全に補完するように作られており、独立したユニットとして取り付けることもできます。ワイパー速度、ヘッドランプ制御、ボタンからオートキャンセルまで、幅広い操作が可能です。そして、各メカニズムは過酷な環境に耐えるように構築されています。

    方向指示器
    Refine By
    Clear