/content/sps/jp/ja/search-results.html
    このサイトは、5月17日(日)午前1:00(EST)から午前11:00(EST)まで(5月17日(日)05:00(UTC)から15:00 AM(UTC)まで)計画メンテナンスが予定されています。この間、ご理解とご協力をお願いいたします。
    アワーメーター
    アワーメーター

    アワーメーター

    ハネウェルのアワーメーターは、時間単位でも 10 分の 1 時間単位でも、より効果的かつ効率的に経過時間を追跡および記録します。

    多用途なアプリケーション。比類のないパフォーマンス。ハネウェルの時間計は、耐久性、精度、信頼性が不可欠な場合に最適です。これらのメーターを使用すると、時間単位または時間の端数単位で、経過時間を効率的かつ正確に追跡できます。機器の実行時間を監視するように設計されており、保証追跡もサポートしながら、高価な機械やシステムの最適なメンテナンスを確保するのに役立ちます。当社のメーターは正確な時間を記録することで推測を排除し、機械の再販価値を高め、正確なレンタル時間記録を提供します。ハネウェルのアワーメーターには、さまざまな電力、表示、形状、データのオプションが付属しています。オスブレード、パッカードコネクタ、スペード、スタッド、ドイツ端子などの終端の選択肢により、当社はあらゆるニーズに対応するソリューションを提供します。パネルのプロファイル、耐衝撃性、カスタマイズされた構成など、当社のアワーメータ技術に関する専門知識は、すべての仕様と端子タイプをカバーします。

    アワーメーター
    Refine By
    Clear