サーモスタット
2450HR Series Thermostat
High current. Automatic. Phenolic. Open or close on rise. 15 A/10 A. Silver/nickel-alloy contacts. Rivet sleeve. UL, CSA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
The 2450HR Series consists of a temperature-sensitive bimetal disc, electrically isolated from the switch, which actuates the normally closed contacts. The contacts open when the surface or ambient temperatures increase to the operating snap point of the calibrated disc. Response to temperature changes is extremely rapid due to the inherently low mass of the disc and the small size of the product. These products are factory calibrated to the customer’s specification.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン