pulse oximetry sensors
FingerClip
FingerClip再利用可能パルスオキシメータ用センサは、便利かつ標準化されています。入院患者さんおよび外来患者さんのモニタリング、およびスポットチェックや短期観察に最適な再利用可能なソリューションです。すばやく簡単に操作できます。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
FingerClip再利用可能パルスオキシメータ用センサは、便利かつ標準化されています。入院患者さんおよび外来患者さんのモニタリング、およびスポットチェックや短期観察に最適な再利用可能なソリューションです。
さまざまな再利用可能SpO2センサを使用すると、迅速かつ容易に操作できるため、あらゆる用途に最適なソリューションを提供します。
ハネウェル製EnviteC
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
ブローシャ―
認証
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン