Board Mount Pressure Amplified
TruStability® HSCシリーズ
補償済み ±1%FSS~±3%FSS TEB 超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ) デジタルまたはアナログ出力 DIP、SIP、SMT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
圧力範囲
- ±1.6mbar~±10bar | ±160Pa~±1MPa | ±0.5inH2O~±150psi
高精度シリコンセラミック(HSC)シリーズは、規定されたフルスケール圧力/温度範囲において圧力を測定し、レシオメトリック アナログあるいはデジタル方式で出力するシリコンピエゾ抵抗型圧力センサです。HSCシリーズでは、オンボードのApplication Specific Integrated Circuit(ASIC:特定用途向け集積回路)により、センサオフセット、感度、温度の影響、非直線性についてキャリブレーションおよび温度補正済みです。圧力のキャリブレーション済み出力値はアナログで約1kHz毎に、デジタルで2kHz毎に更新されます。
HSC シリーズは、0 °C~50 °C [32 °F~122 °F] の温度範囲全体にわたって較正されています。当センサの供給電圧は、3.3 Vdc/5.0 Vdcの単一電源から選択できます。
これらセンサは絶対圧、ゲージ圧、差圧を測定できます。絶対圧用には、真空の内部基準と絶対圧に比例する出力値が設定されています。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。差圧製品は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。
TruStability®圧力センサは、空気やその他の乾性ガスなどの、非腐食性・非イオン性ガスと併用して使用します。40Mbar | 4kPa | 20inH2Oを超える圧力範囲で、これらのセンサの性能を非腐食性の非イオン性液体にまで拡張できます。
すべての製品は、ISO9001規格に準拠して設計・製造されています。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
CADモデル
ブローシャ―
テクニカルノート
ホワイトペーパー
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン