-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- パートナー
- |
-
通貨:コンテンツをローカライズする
このアカウントには優先通貨を設定できます.
通貨を選択してください
通貨- 通貨を選択してください
通貨の更新
通貨を変更すると、現在のカートが削除されます。 「OK」をクリックして続行します
現在のカートを保持するには、通貨を変更する前に「閉じる」をクリックしてカートを保存してください
-
アカウントの選択
アカウントを切り替えると、利用できる製品カタログが更新されます。アカウントを切り替える場合、現在のカートは選択した新しいアカウントに移動しません。このアカウントに再度ログインすると、現在のカートが利用できるようになります。
アカウント# アカウント名 市 郵便番号 キャンセル進む私のアカウント
次の製品カタログを閲覧しています
の概要とリソースを見ています。
- 製品
- センシングソリューション
- センサ
- 圧力センサ
- Board Mount Pressure Amplified
Board Mount Pressure Amplified
Compact sensors with temperature-compensated analog or digital outputs across wide pressure ranges with high accuracy, low power consumption, and media compatibility.
Honeywell amplified board-mount pressure sensors integrate piezoresistive silicon sensing die with onboard ASIC-based signal conditioning, delivering fully calibrated, temperature-compensated analog or digital outputs (via SPI, I²C, or voltage) with update rates up to ~1 kHz for analog and ~2 kHz for digital.They support a spectrum of pressure types absolute, gage, and differential across pressure spans from just a few millibar up to around 10 bar (∼150 psi), and operate reliably over broad temperature ranges. These sensors deliver excellent accuracy and stability, benefiting from high resolution, tight total error bands (as low as ±0.25 % FSS), and ultra-low drift, all while maintaining compact DIP or SMT-compatible footprints for seamless PCB integration Leveraging amplified outputs removes the need for external signal conditioning, significantly simplifying system-level design, reducing component count, and improving voltage noise immunity. They are particularly well-suited to high-performance applications such as medical instrumentation (e.g., ventilators, blood analyzers, flow cytometry), precision industrial systems (e.g., HVAC monitoring, gas analyzers) and other embedded electronics where accurate, rapid pressure feedback is critical. Additionally, features like liquid-media compatibility on select ports and miniaturized SMT/DIP packages with high reflow tolerance make them ideal for compact, high-volume and ruggedized deployments.
関連製品カテゴリ
つながろう!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2026 Honeywell International Inc