Packaged Pressure
SPTシリーズ
増幅型と非増幅型 絶対圧、ゲージ、シールドゲージ、真空ゲージ 接液部:316Lステンレス鋼、0psi~3psiから0psi~5000psiまで
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルSPTシリーズ ステンレススチール圧力センサは、対応が非常に困難な厳環境下での測定を含む、高圧用途での使用を念頭に置いて開発され、304または316ステンレススチール湿潤部品に悪影響を与えない媒体が利用できます。
SPTシリーズは、4.0mA~20.0mA(mAバージョン)の3つの出力スタイルに対して校正および補償されます。1.0Vdc~5.0Vdc(4Vバージョン)および0mV~100mV(mVバージョン)
多様な種類のOEM機器で使用できるように、様々な圧力接続タイプを取り揃えています。
SPTシリーズ ステンレススチールデバイスは、腐食性の液体や気体をモニターする様々な圧力センシングアプリケーションで使用できる、堅牢で信頼性の高いトランスデューサです。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン