-
Global
-
Africa
-
Asia Pacific
-
Europe
-
Latin America
-
Middle East
-
North America
- |
- パートナー
- |
-
通貨:コンテンツをローカライズする
このアカウントには優先通貨を設定できます.
通貨を選択してください
通貨- 通貨を選択してください
通貨の更新
通貨を変更すると、現在のカートが削除されます。 「OK」をクリックして続行します
現在のカートを保持するには、通貨を変更する前に「閉じる」をクリックしてカートを保存してください
-
アカウントの選択
アカウントを切り替えると、利用できる製品カタログが更新されます。アカウントを切り替える場合、現在のカートは選択した新しいアカウントに移動しません。このアカウントに再度ログインすると、現在のカートが利用できるようになります。
アカウント# アカウント名 市 郵便番号 キャンセル進む私のアカウント
次の製品カタログを閲覧しています
の概要とリソースを見ています。
- 製品
- センシングソリューション
- センサ
- 圧力センサ
- Packaged Pressure
Packaged Pressure
Rugged, media-isolated, piezoresistive transducers with onboard ASIC-based signal conditioning that deliver fully calibrated, temperature-compensated pressure measurements across harsh environments.
Honeywell packaged pressure sensors deliver precision pressure measurement through rugged, stainless steel-wetted construction and silicon piezoresistive sensing elements coupled with onboard ASICs for full calibration and temperature compensation. Designed for a variety of pressure types absolute, gage, and differential these sensors offer configurable electrical outputs and media-resistant ports, enabling them to function reliably in harsh, fluid-exposed industrial environments. Built to withstand demanding conditions, they are used in applications ranging from air compression and fluid pumping systems to factory automation, hydraulic networks, and heavy machinery control systems. By packaging the sensing die, conditioning, and calibration in one compact, rugged enclosure, these sensors dramatically simplify system design eliminating the need for external circuitry while enhancing reliability and reducing BOM complexity. Their configurability in pressure range, porting, and output style makes them excellent for high-volume and customized implementations in sectors like transportation pneumatics, oil & gas processing, pump and valve systems, HVAC controls, and alternative fuel equipment.
関連製品カテゴリ
つながろう!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2026 Honeywell International Inc