Packaged Pressure
MIPシリーズ
ヘビーデューティ、メディア絶縁圧力トランスデューサ 1bar~12bar | 15psi~ 175psi
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MIPシリーズが提供する、ヘビーデューティー媒体分離型圧力トランスデューサは、ステンレススチール製のコンパクトな構造で、攻撃的な流体から水まで幅広い媒体に使用できます。MIPシリーズは、厳しい環境における広範なアプリケーションに対応できる、コスト競争力のあるソリューションを提供します。
お客様にとっての価値
- 総誤差帯域(TEB)±0.75%FSS~±1.0%FSS(フルスケール スパン)-40℃~125℃:補償された温度範囲で真の測定性能を提供します。小さなエラーにより、システムの稼働時間と効率が向上します。
- EMC性能:無線信号やRF通信、電気機器など、電磁場が存在する中で確実に操作します。
- ハーメチック溶接接設計により、内部シールを使用せずにほぼあらゆる媒体に対応できます。攻撃的な媒体に遭遇する厳環境対応設計のセンサーです。
差別化
- 診断:センサの機能性および内外の故障モードを知る必要性が極めて重要なアプリケーションで役立ちます。
- 大きな顧客価値:複数の構成が可能で、用途に合わせた使用の柔軟性が高く、NREコストやツーリングコストが事前に発生することがありません。
- 耐久性:長期的な安定性、絶縁抵抗および絶縁耐力、外部凍結融解抵抗、EMC性能など、必要とされる厳しい環境性能を提供します。
機能
- 頑丈なステンレス鋼構造
- レシオメトリック出力:0.5 Vdc〜4.5 Vdc
- 動作温度: -40°C~125°C
- 総誤差帯域 ±0.75%FSS~1.0%FSS(-40℃~125℃)
- 業界トップの精度:±0.15%FSS BFSL
- 長期安定性:±0.25%FSS
- 放射イミュニティ: 100V/m
- 飲料水の承認:NSF/ANSI/CAN 61に準拠
- CE、RoHS、REACHに準拠
- 誤配線からの保護
- 過電圧保護 ±40Vdc
アプリケーション例
- 産業用:ポンプ(水、油圧油)、コンプレッサ(圧縮空気)、プロセス(食品、飲料、オイル、ガス、蒸気)
- HVAC/R:冷媒(ブタン、プロパン、アンモニア、CO2、R134A、R407C、R410A、R448A/Solstice®N40、R32およびR1234ze、R1234yf、グリコール+水)
- 輸送:ガソリン、ディーゼル燃料、エンジンオイル、ブレーキ液、冷却剤、CNG
- 医療:O2、N2、CO2、N2O、空気
データシート
マニュアル・ガイド
CADモデル
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン