製品
製品
部品番号
一般的なコンテンツ
/content/sps/jp/ja/search-results.html
近接センサ
近接センサ

近接センサ

ハネウェルの近接センサーは、航空機のさまざまな場所や、衝撃、振動、温度、EMI環境が厳しいアプリケーションに最適です。

Honeywell GAPS および HAPS 近接センサーは、ターゲットの位置を示し、検出された障害を識別するための 3 状態出力を提供する高度な誘導検知式デバイスです。電子設計の中核は Honeywell 独自の FAVCO 技術であり、これによりパフォーマンスが大幅に向上します。

GAPS および HAPS シリーズで使用されている検知メカニズムは、業界標準の渦電流遮断発振器 (ECKO) タイプの近接センサーによく似ています。ただし、Honeywell は、特許取得済みの FAVCO (固定振幅可変電流発振器) 技術を組み込むことで、この技術を革新しました。この機能により、センサーの継続的な正常動作監視が可能になり、ほとんどの回路およびセンサー障害を早期に検出できます。さらに、オプションの 3 番目の出力状態により、センサーの状態に関するリアルタイム フィードバックが提供され、正常に機能しているか、故障しているかが示されます。この機能により、メンテナンス時間を短縮し、飛行の遅延を最小限に抑え、航空機の寿命全体にわたって全体的なメンテナンス コストを削減できます。

耐久性を重視して設計されたこれらのセンサーは、高温、激しい振動、衝撃、電磁干渉 (EMI/EMP) などの過酷な条件に耐えることができます。さまざまな用途に合わせて、さまざまなハウジングと端子形態が用意されています。GAPS および HAPS センサーは、着陸装置の位置、ドアとスライドの動作、システムの監視など、航空宇宙産業の厳しい環境に最適です。また、発射体検知や弾薬装填システムなどの兵器用途や、潜水艦のハッチとドアの位置監視やオフショア機器管理などの海洋環境にも最適です。

Refine By
Clear

11 Product Results

Feedback