製品
製品
部品番号
一般的なコンテンツ
/content/sps/jp/ja/search-results.html
慣性計測ユニット
慣性計測ユニット

慣性計測ユニット

MEMSテクノロジーを利用して6自由度を超える高耐久性の単一デバイスからモーション、位置、ナビゲーションのセンシングを提供します。

慣性測定ユニット (IMU) を統合することにより、お客様は傾斜に対する車両の位置をリアルタイムで知ることができます。機械の ECU (機器制御ユニット) はこの情報を処理し、傾斜に関して機械の位置をオペレーターにフィードバックします。このようなインジケーターを使用すると、オペレーターはローダーの動作中にリアルタイムで勾配を調整できます。

輸送姿勢基準システム (TARS-IMU) は、車両の角速度、加速度、および加速度を報告するように設計されたパッケージ化されたセンサ アレイです。大型のオフハイウェイ輸送などの産業における要求の厳しいアプリケーション向けの姿勢データ。異なる電力レベルに対応する 2 つのセンサモデルを備えた TARS-IMU は、9 V ~ 36 V の車両電源システムに対応します。通信は、業界標準の CAN J1939 接続を通じて車両に送信されます。

ハネウェル 6-D Motion Variant 6DF (6 自由度) 慣性測定ユニット センサは、車両からの動き、位置、およびナビゲーションのセンシングを提供するように設計されています。 6 自由度以上の耐久性のある単一デバイス。これは、MEMS (マイクロエレクトロメカニカル・システム) テクノロジーを使用して、3 つの垂直軸の並進運動 (サージ、ヒーブ、揺れ) と 3 つの垂直軸の周りの回転運動 (ロール、ピッチ、ヨー) を感知することによって実現されます。 3 つの軸に沿った移動と回転は互いに独立しているため、このような動きは「6 つの自由度」を持つと言われます。

Refine By
Clear
Industry