磁気センサ
SS345PT、SS445P
単極ホール効果デジタルセンサIC SOT-23(SS345PT)、フラットなTO-92スタイル(SS445P)パッケージ デジタルシンク出力
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
SS345PT/SS445Pセンサは、永久磁石、電磁石の磁界により動作する小型多目的デジタルホール効果デバイスで、単一のN極(SS345PT)またはS極(SS445P)に反応するよう設計されています。
これらのユニポーラセンサは、広範囲なアプリケーションの要件を満たすように設計されています。内部プルアップ抵抗によって外付けコンポーネントの必要性が排除されるケースが多く、システムコストの削減に役立ちます。これらの経済的なユニポーラセンサは、シンプルで大量生産、コストに敏感なポジションおよびモーション検知アプリケーションに適しています。
このデバイスの供給電圧は2.7 Vdc ~ 7 Vdcで、低電圧アプリケーションに使用可能です。SS345PTの超小型サイズは、プリント回路板(PCB)に必要なスペースが小さく、小型のアセンブリでも使用できます。
これらのセンサには、サブミニチュアSOT-23表面実装パッケージのSS345PT、および鉛を使用したフラットTO-92スタイルパッケージのSS445Pの2種類のパッケージがあります。
SS345PTは、テープとリール(リールあたり3000ユニット)でご利用いただけます。SS445Pはバルクパッケージ(バッグあたり1000ユニット)でご利用いただけます。
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
設置手順
CADモデル
ブローシャ―
テクニカルノート
アプリケーション・ノート
eBook
製品写真
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン