トランスポンダ
Dementia transponder with strap
Dementia transponder with three-dimensional effect antenna and battery monitoring.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Operating Characteristics
- Air Humidity
- < 20 to 90%
- Ambient Temperature
- 5 to 55°C
Dimensions & Weight
- Weight (g)
- 26
- Dimensions
- W: 50 mm H: 47 mm D: 17 mm
Standards & Certifications
- Type Of Protection
- IP67
Electrical Specifications
- Power Supply
- 3V DC
Material Specifications
- Material
- Leather
- PC-ABS
機能
- Includes
- Strap
- Features & Benefits
- Three-Dimensional Effect Antenna and Battery Monitoring
- Color
- Black (Housing)
概要
- Brand
- Honeywell
その他
- Industry
- Healthcare
Operating Characteristics
- Air Humidity
- < 20 to 90%
- Ambient Temperature
- 5 to 55°C
Dimensions & Weight
- Weight (g)
- 26
- Dimensions
- W: 50 mm H: 47 mm D: 17 mm
Standards & Certifications
- Type Of Protection
- IP67
Electrical Specifications
- Power Supply
- 3V DC
Material Specifications
- Material
- Leather
- PC-ABS
機能
- Includes
- Strap
- Features & Benefits
- Three-Dimensional Effect Antenna and Battery Monitoring
- Color
- Black (Housing)
概要
- Brand
- Honeywell
その他
- Industry
- Healthcare
- Air Humidity : < 20 to 90%
- Weight (g) : 26
- Type Of Protection : IP67
- Power Supply : 3V DC
- Material : Leather|PC-ABS
- Industry : Healthcare
- Includes : Strap
- Features & Benefits : Three-Dimensional Effect Antenna and Battery Monitoring
- Dimensions : W: 50 mm H: 47 mm D: 17 mm
- Color : Black (Housing)
- Brand : Honeywell
- Ambient Temperature : 5 to 55°C
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン