Systevo Legacy
Surface-mounted connection board for bed module
Surface-mounted connection board for bed module with plug-in terminals for passive units, 24 V DC power supply as well as other bed module functions.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
機能
- Color
- White (RAL9016)
- Packing unit
- Connection Board
- Connection Terminals
Electrical Specifications
- Power Supply
- 24 VDC
Technical Specifications
- Mounting
- Surface
Material Specifications
- Material
- PC + ABS-FR
Applications & Compatibility
- For Use With
- Bed Module
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 228 mm H: 81 mm D: 45 mm
その他
- Industry
- Healthcare
機能
- Color
- White (RAL9016)
- Packing unit
- Connection Board
- Connection Terminals
Electrical Specifications
- Power Supply
- 24 VDC
Technical Specifications
- Mounting
- Surface
Material Specifications
- Material
- PC + ABS-FR
Applications & Compatibility
- For Use With
- Bed Module
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 228 mm H: 81 mm D: 45 mm
その他
- Industry
- Healthcare
- Color : White (RAL9016)
- Power Supply : 24 VDC
- Packing unit : Connection Board|Connection Terminals
- Mounting : Surface
- Material : PC + ABS-FR
- Industry : Healthcare
- For Use With : Bed Module
- Dimensions : W: 228 mm H: 81 mm D: 45 mm
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン