Systevo Legacy
Halogen-free system cable, 500 m cable drum
Halogen-free system cable (500 m cable drum) for power supply, time multiplex and speech transmission, 6-core (2 x 2 x0.6 mm / 1 x 1.5 mm2).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
概要
- Brand
- Honeywell
Technical Specifications
- Fire load
- 1200 kJ/m
機能
- Features & Benefits
- 6-Core (2 x 2 x 0.6 mm / 1 x 1.5 sq mm)
- Halogen-Free System Cable (500m Cable Drum) for Power Supply
- Time Multiplex and Speech Transmission
Dimensions & Weight
- Cable length (m)
- 500
その他
- Industry
- Healthcare
概要
- Brand
- Honeywell
Technical Specifications
- Fire load
- 1200 kJ/m
機能
- Features & Benefits
- 6-Core (2 x 2 x 0.6 mm / 1 x 1.5 sq mm)
- Halogen-Free System Cable (500m Cable Drum) for Power Supply
- Time Multiplex and Speech Transmission
Dimensions & Weight
- Cable length (m)
- 500
その他
- Industry
- Healthcare
- Brand : Honeywell
- Industry : Healthcare
- Fire load : 1200 kJ/m
- Features & Benefits : 6-Core (2 x 2 x 0.6 mm / 1 x 1.5 sq mm)|Halogen-Free System Cable (500m Cable Drum) for Power Supply|Time Multiplex and Speech Transmission
- Cable length (m) : 500
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン