Systevo Legacy
89734PA System Cable for Actuator Bus
System cable for actuator databus.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Applications & Compatibility
- Application
- For Actuator Databus
機能
- Includes
- Simplex Plug
- Features & Benefits
- Pre-Fabricated Connecting Line for Actuator Units for Control Signal Transmission (1 FOC POF with POF plug)
Dimensions & Weight
- Cable length (m)
- 10
- Cable diameter (mm)
- 4.4
概要
- Brand
- Honeywell
その他
- Industry
- Healthcare
Applications & Compatibility
- Application
- For Actuator Databus
機能
- Includes
- Simplex Plug
- Features & Benefits
- Pre-Fabricated Connecting Line for Actuator Units for Control Signal Transmission (1 FOC POF with POF plug)
Dimensions & Weight
- Cable length (m)
- 10
- Cable diameter (mm)
- 4.4
概要
- Brand
- Honeywell
その他
- Industry
- Healthcare
- Application : For Actuator Databus
- Industry : Healthcare
- Includes : Simplex Plug
- Features & Benefits : Pre-Fabricated Connecting Line for Actuator Units for Control Signal Transmission (1 FOC POF with POF plug)
- Cable length (m) : 10
- Cable diameter (mm) : 4.4
- Brand : Honeywell
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン