Systevo Legacy
89734AJ Halogen-Free System Cable, 100 m Bundle
Halogen-free system cable (100 m bundle) for power supply, time multiplex and speech transmission, 6-core (2 x 2 x0.6 mm / 1 x 1.5 mm2).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Technical Specifications
- Fire load
- 1200 kJ/m
その他
- Industry
- Healthcare
Technical Specifications
- Fire load
- 1200 kJ/m
その他
- Industry
- Healthcare
- Fire load : 1200 kJ/m
- Industry : Healthcare
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン