Systevo Legacy
88915C3 Surface Mount Base (Double)
Surface mounting base for 2 system wall units side by side.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
概要
- Brand
- Honeywell
Technical Specifications
- Mounting
- Surface
Material Specifications
- Material
- Zinc Coated Sheet Steel
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 85 mm H: 156 mm D: 20.1 mm
機能
- Color
- White (RAL9016)
その他
- Industry
- Healthcare
概要
- Brand
- Honeywell
Technical Specifications
- Mounting
- Surface
Material Specifications
- Material
- Zinc Coated Sheet Steel
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 85 mm H: 156 mm D: 20.1 mm
機能
- Color
- White (RAL9016)
その他
- Industry
- Healthcare
- Brand : Honeywell
- Mounting : Surface
- Material : Zinc Coated Sheet Steel
- Industry : Healthcare
- Dimensions : W: 85 mm H: 156 mm D: 20.1 mm
- Color : White (RAL9016)
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン