Systevo Legacy
74137Z4 Mounting for Patient Handset Systevo Com
74137Z4 is a mounting cradle for the Systevo Com patient handset, allowing the device to be stored on the wall or on the bedside table.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
This product is no longer available
Part Number: 74137Z4
Mounting for patient's handset, to store the device on the wall or on the bedside table. Accomplished with antimicrobial material to kill existing bacteria and to prevent their reproduction.
Scope of delivery
Mounting, fastening tape.
機能
- Color
- Gray (RAL7035)
Technical Specifications
- Mounting
- At the Bedside Table
- Wall
Material Specifications
- Material
- POM Antimicrobiel
Applications & Compatibility
- For Use With
- Patient Handset Systevo Com
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 65 mm H: 110 mm D: 45 mm
その他
- Industry
- Healthcare
機能
- Color
- Gray (RAL7035)
Technical Specifications
- Mounting
- At the Bedside Table
- Wall
Material Specifications
- Material
- POM Antimicrobiel
Applications & Compatibility
- For Use With
- Patient Handset Systevo Com
Dimensions & Weight
- Dimensions
- W: 65 mm H: 110 mm D: 45 mm
その他
- Industry
- Healthcare
- Color : Gray (RAL7035)
- Mounting : At the Bedside Table|Wall
- Material : POM Antimicrobiel
- Industry : Healthcare
- For Use With : Patient Handset Systevo Com
- Dimensions : W: 65 mm H: 110 mm D: 45 mm
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン