/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、サイトの動作が断続的に遅くなる問題が発生しております。担当チームが解決に向けて尽力しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

    中央コンポーネント

    790D160 Base Station Interface Card

    Plug-in card for the central unit and for controlling up to 8 wired base stations.

    製品概要

    Part Number: 790D160

    Plug-in card for the central unit and for controlling up to 8 wired base stations. The control unit is integrated into the Systevo DECT central unit and processes the communication and control of the voice and data signals between the connected base stations and the wireless DECT telephones according to the DECT/GAP standard.

    Features
    Inputs / outputs:
    • Interface for 8 base stations
    • Connections: RJ45
    • Integrated power supply for base stations
    • status LEDs
    Additional information

    With more than 4 control units for base stations, another mains appliance is necessary for the central processing unit.

    Accessories

    583486 - Patch Cable, 1 m .

    仕様

    その他

    • Industry
      • Healthcare

    その他

    • Industry
      • Healthcare
    • Industry : Healthcare
    データシート
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Base station interface card (8)
    application/pdf 41.25 KB
    11/4/2022
    41.25 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Base station interface card (8)
    application/pdf 41.25 KB
    11/4/2022
    41.25 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Base station interface card (8)
    41.25 KB
    11/4/2022

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list