中央コンポーネント
790D159 Patch Panel 12 x CAT5 on LSA-Plus
790D159 is a compact RJ 45 patch panel with 12 x CAT5 jacks and LSA-Plus terminals, used to organize structured cabling connections within the Systevo DECT installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part Number: 790D159
Compact RJ 45 Patchpanel with 12 x CAT5 jacks and LSA plus terminals. Use to the wiring of the plug-in cards of the central processing unit (e.g. when wall mounting) in order to connect the base stations and the participants of the PABX (a/b or VoIP) with the central processing unit. Suitable for wall mounting.
Features
Inputs / outputs:
- 12 x RJ45-Jacks, shielded
- 12 x LSA-plus ports
- Cat 6 / Class E according to ISO/IEC11801 (9/2002) and EN50173
Accessories
583486 - Patch Cable, 1 m .
その他
- Industry
- Healthcare
その他
- Industry
- Healthcare
- Industry : Healthcare
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン