光イオン化検出器 (PID)
マルチレイ
高度なVOC検知可能なポータブル複合ガス検知器
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ブランド
- ブランド
- RAE
Dimension & Weight
- 重量
- 880 gram
- 寸法
- 193 x 96.5 x 66 mm
Temperature
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
カテゴリ
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
範囲
- 測定範囲
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
Alarm
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、ディプレイにアラーム状態の表示、マンダウンアラーム
Battery & Charging
- バッテリー稼働時間
- 12~18時間 hours
Certifications
- 適合規格
- CSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T4. ATEX: II 2G, Ex ia IIC T4 Gb. G 2, Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時. IECEx: Ex ia d IIC T4 Gb. Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時.
Datalogging
- データロギング
- 連続6カ月(5センサー 1分間隔の場合)、データログの間隔は1~3600秒で変更可能
Features & Benefits
- 特長
- 多目的でカスタム可能
オプション
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
Sampling
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ、採取流量250cc/min、低流量時自動停止 meter
Warranty
- 保証
- *LELセンサー、一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー(2年)*-非消耗品(2年)*上記以外のセンサー、ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
Wireless
- 無線技術
- 対応無し
Standards & Certifications
- 防塵防滴性能
- IP65
Additional Specifications
- ガス種
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
ブランド
- ブランド
- RAE
Dimension & Weight
- 重量
- 880 gram
- 寸法
- 193 x 96.5 x 66 mm
Temperature
- 最高動作温度
- 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度
- -20 Degrees Celsius
カテゴリ
- サブカテゴリ
- プレミアムガス
範囲
- 測定範囲
- NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- 動作湿度
- 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
Alarm
- アラームタイプ
- 大音量ブザー(95dB@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、ディプレイにアラーム状態の表示、マンダウンアラーム
Battery & Charging
- バッテリー稼働時間
- 12~18時間 hours
Certifications
- 適合規格
- CSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T4. ATEX: II 2G, Ex ia IIC T4 Gb. G 2, Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時. IECEx: Ex ia d IIC T4 Gb. Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時.
Datalogging
- データロギング
- 連続6カ月(5センサー 1分間隔の場合)、データログの間隔は1~3600秒で変更可能
Features & Benefits
- 特長
- 多目的でカスタム可能
オプション
- ユーザーオプション
- お問い合わせください。
Sampling
- サンプリングポンプ範囲
- 内蔵ポンプ、採取流量250cc/min、低流量時自動停止 meter
Warranty
- 保証
- *LELセンサー、一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー(2年)*-非消耗品(2年)*上記以外のセンサー、ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
Wireless
- 無線技術
- 対応無し
Standards & Certifications
- 防塵防滴性能
- IP65
Additional Specifications
- ガス種
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
- ブランド : RAE
- 重量 : 880 gram
- 最高動作温度 : 50 Degrees Celsius
- 最低動作温度 : -20 Degrees Celsius
- サブカテゴリ : プレミアムガス
- 寸法 : 193 x 96.5 x 66 mm
- 測定範囲 : NH3 (0-100ppm), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), CL2 (0-50ppm), CLO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), HCHO (0-10ppm), HCN (0-50ppm), CH3-SH (0-10ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-20ppm), O2 (0-30%vol), PH3 (0-20ppm), SO2 (0-20ppm), VOC (0-5000ppm), LEL (0-100%LEL), CO2 (0-50000ppm)
- 動作湿度 : 相対湿度0% ~ 95%(結露なきこと) percent
- アラームタイプ : 大音量ブザー(95dB@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅、ディプレイにアラーム状態の表示、マンダウンアラーム
- バッテリー稼働時間 : 12~18時間 hours
- 適合規格 : CSA: Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T4. ATEX: II 2G, Ex ia IIC T4 Gb. G 2, Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時. IECEx: Ex ia d IIC T4 Gb. Ex ia d IIC T4 Gb IRセンサー搭載時.
- データロギング : 連続6カ月(5センサー 1分間隔の場合)、データログの間隔は1~3600秒で変更可能
- 特長 : 多目的でカスタム可能
- ユーザーオプション : お問い合わせください。
- サンプリングポンプ範囲 : 内蔵ポンプ、採取流量250cc/min、低流量時自動停止 meter
- 保証 : *LELセンサー、一酸化炭素センサー、硫化水素センサー、酸素センサー(2年)*-非消耗品(2年)*上記以外のセンサー、ポンプ、バッテリー、その他消耗品(1年)
- 無線技術 : 対応無し
- 防塵防滴性能 : IP65
- ガス種 : NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN, CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2|NH3, CO, H2S, CL2, CLO2, ETO, HCHO, HCN,CH3-SH, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, LEL, CO2
データシート
マニュアル・ガイド
Firmware
ブローシャ―
テクニカルノート
認証
アプリケーション・ノート
その他
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン