校正ガス
Midas® ガス検知器
半導体処理および製造業向けに、視認性、信頼性、使い易さが向上した新しいガス検知機が誕生しました。 • 仕様概要 • Flow Rate: 500 mLmin • Transport Time: 2 to 30 seconds maximum • Sample Line Tubing: 0.125 in ID x 0.25 in OD
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Midas ガス検知器では、信頼性の高いセンサーテクノロジーを使用して、工場内の多数の主要な有毒ガス、周囲の可燃性ガスを検知します。この機器は、特許取得済みのテクノロジーを利用して流量を規制し、エラーフリーのガス検知を維持しながら、最高 100 フィート(30 メートル)離れたポイントを監視します。Honeywell は高度なロボット工学を利用しているため、Midas ガス検知器では比類ない品質と信頼性を実現しています。
- 視認性と使いやすさが向上。Midas ガス検知器には明るい LED ライトと直感的でインタラクティブなインターフェイスが搭載されています。これにより、ガスの読み取りやアラームレベルに対して即時に注意喚起できます。このインターフェイスには、設定、テスト、および校正を行うことができるパスワード保護付きのメニューも組み込まれています。
- 容易な設置。小型で取り扱いが容易な金属製シャーシを備えた Midas ガス検知器は設置が簡単です。これはスペースが非常に限られている、混雑していて複雑な処理環境では特に重要です。
- 無数の用途。容易に使用できる豊富な機能を備えた Midas ガス検知器は、半導体処理、照明器具の製造、大学の研究室、航空宇宙、水処理など、多数の産業用途に適しています。
- 2 年間の延長保証付きで 35 種類を超えるガスを検知*
- 「電子校正」証明書が付属するスマートセンサーキャリッジ
- アラーム 1、2 および障害用の 3 つの内蔵リレー(フォーム C)
- パワーオーバーイーサネット(PoE)通信
- キーパッドインターフェイスとリモート Web ブラウザーインターフェイス
- あらゆる Midas ガス検知器に接続するオプションの Midas 熱分析モジュール
- システムの整合性を維持するパスワード保護のメニューレベル
- 明るい LED と直感的なアイコンによって操作する、大型のマルチカラーバックライト付き液晶表示
- 工場で校正済みのセンサーにより頻繁なガステストの必要性を減少
- 障害とイベントのレポート機能付き絶縁 0-22 mA アナログ出力
- Modbus / TCP イーサネットにより、容易にあらゆる制御システムおよびアラームシステムに接続でき、コントロール接続およびサービス相互作業を実現
- 頑丈な抽出ポンプシステム(寿命は 2 年間)による最大 100 フィートでのサンプリング
- 無線周波数による干渉への耐性に対して CE マークを取得済み
- Reflex® センサーのヘルスチェックにより、安全性を向上
- 適切な TempraSureTM 温度補正テクノロジー
- センサーの履歴を確認できるイベントログ機能
Features & Benefits
- 機能
- 35 種類以上のガスをエラーフリーで検知
- 容易な設置
- 視認性と使いやすさが向上
Features & Benefits
- 機能
- 35 種類以上のガスをエラーフリーで検知
- 容易な設置
- 視認性と使いやすさが向上
- 機能 : 35 種類以上のガスをエラーフリーで検知|容易な設置|視認性と使いやすさが向上
データシート
マニュアル・ガイド
Firmware
ブローシャ―
テクニカルノート
認証
その他
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン