/content/sps/jp/ja/search-results.html

    音声デバイス

    ハネウェルボイスA730x 音声携帯端末

    ハネウェルボイスA730x 音声携帯端末

    製品概要
    1Dバーコード/2Dコードスキャナ機能を備えた、ワイヤレスヘッドセットを接続できるA730x音声携帯端末。スキャナは音声操作にも対応、端末をスキャンできる位置に身につけることで、ハンズフリーでコード読取作業を行うこともできます。
    冷蔵倉庫から屋外、過酷環境まで、幅広い現場業務をサポートします。
    • ヘッドセット接続:ワイヤレス Bluetooth® v4.2 + BLE (Class 2)
    • その他無線通信:Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、(Honeywell VoiceCatalystソフトウェア経由)NFCおよびTouchConnect
    • スキャナ機能:短距離(最大914mm)、主な1D/2Dコードを読取可能、屋外や暗所でも見やすいポインタ、位置合わせガイドなど
    • バッテリー:1日の業務をサポートする駆動時間14時間の標準バッテリーまたは24時間の大容量バッテリー。A700xシリーズおよびA700と共用できます。
    • 堅牢性&耐久性:動作温度-20℃〜50℃、耐落下性は鋼板面への1.5m上方から24回かつ1.8 mから12回の落下、耐振動性はMIL-STD-810F method 514.6規格、防水防塵性能はIP67に準拠
    • 取付オプション:車載、フォークリフト取付用アクセサリなど、各種取り揃えています。
    • ソフトウェア:端末同士の接触で設定情報を読み込めるTouchConfig、音声端末とBluetoothヘッドセットの接触でペアリングを任意に設定できるTouchConnect、iOSおよびAndroid対応トレーニングアプリRapidStartなど
    ハネウェルボイス音声携帯端末シリーズとは – A500の後継でベーシックな機能を備えたA700シリーズと、性能と機能を強化したA700xシリーズの2種。両シリーズとも動作温度-20℃以下〜50℃、高い耐落下性やIP67などの耐久性を備え、またシリーズ間でバッテリーを共用できます。各シリーズの主な違い:
    • A700シリーズ(A710、A720、A730):ボティ側面カラー(青)、OS(Microsoft Windows CE OS)
    • A700xシリーズ(A710x、A720x、A730x):ボティカラー(黒)、OS(Linux kernel OS)
    仕様

    寸法

    • 外形寸法
      • 149.0×64.1×42.1mm
      • 5.9 x 2.5 x 1.7インチ

    Environmental

    • 最大動作湿度
      • 1
    • 最低動作温度
      • -22°F
      • -30°C
    • 保管温度範囲
      • -40°C~70°C
      • -40°F〜+158°F
    • 動作温度
      • -22°F~122°F
      • -30°C~50°C

    Standards & Approvals

    • 落下仕様
      • 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
      • 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
    • 保護定格
      • IP67

    ERP

    • ブランド
      • ハネウェル

    寸法

    • 外形寸法
      • 149.0×64.1×42.1mm
      • 5.9 x 2.5 x 1.7インチ

    Environmental

    • 最大動作湿度
      • 1
    • 最低動作温度
      • -22°F
      • -30°C
    • 保管温度範囲
      • -40°C~70°C
      • -40°F〜+158°F
    • 動作温度
      • -22°F~122°F
      • -30°C~50°C

    Standards & Approvals

    • 落下仕様
      • 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下
      • 1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
    • 保護定格
      • IP67

    ERP

    • ブランド
      • ハネウェル
    • 外形寸法 : 149.0×64.1×42.1mm|5.9 x 2.5 x 1.7インチ
    • 最大動作湿度 : 1
    • 最低動作温度 : -22°F|-30°C
    • 保管温度範囲 : -40°C~70°C|-40°F〜+158°F
    • 動作温度 : -22°F~122°F|-30°C~50°C
    • 落下仕様 : 1.5m(5フィート)からスチール面へ24回の落下|1.8m(6フィート)からスチール面へ12回の落下
    • 保護定格 : IP67
    • ブランド : ハネウェル
    データシート
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 268.9 KB
    9/28/2022
    268.9 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
    application/pdf 288.38 KB
    7/3/2023
    288.38 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    ブローシャ―
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    10/7/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/21/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    5/24/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure - JA
    application/pdf 10.55 MB
    7/20/2023
    10.55 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    2/16/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    9/3/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/22/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    10/21/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/23/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    9/17/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/18/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    3/20/2025
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    9/14/2021
    2.26 MB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 268.9 KB
    9/28/2022
    268.9 KB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    10/7/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/21/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    5/24/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
    application/pdf 288.38 KB
    7/3/2023
    288.38 KB
    Honeywell Voice Brochure - JA
    application/pdf 10.55 MB
    7/20/2023
    10.55 MB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    2/16/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    9/3/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/22/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    10/21/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/23/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    9/17/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    7/18/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    3/20/2025
    2.26 MB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    Honeywell Voice Brochure
    application/pdf 2.26 MB
    9/14/2021
    2.26 MB
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    application/pdf 269.05 KB
    9/28/2022
    269.05 KB
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    268.9 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet - JA
    288.38 KB
    7/3/2023
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice A700x Series Datasheet
    269.05 KB
    9/28/2022
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    10/7/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    7/21/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    5/24/2021
    Honeywell Voice Brochure - JA
    10.55 MB
    7/20/2023
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    2/16/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    9/3/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    7/22/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    10/21/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    7/23/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    9/17/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    7/18/2021
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    3/20/2025
    Honeywell Voice Brochure
    2.26 MB
    9/14/2021

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list