携帯
PB32モバイルプリンタ
PB32モバイルプリンタ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
高速印刷に加え、高速印刷準備時間も実現するPBシリーズは、倉庫、DCセンター、小売店舗、企業資産管理などの要求の厳しいアプリケーション分野で、–:作業者の生産性と精度を目に見える形で向上させます。調節可能なメディアホルダを備えたPBシリーズは、レシートも印刷できます。
- 1.5m(5フィート)からのコンクリート面への落下に耐える仕様で、IP54の防塵防滴性を備え、実世界のモビリティ要件に対応するように作られています。
- ハネウェル純正のメディアサプライ品とともに設計されており、優れたラベル品質を保証します
- Bluetooth®:、WLAN、USB、シリアルなどの、セキュアな有線またはワイヤレス通信オプションを用意しています。
- ハネウェルのモバイルコンピュータやその他のモバイルデバイスとシームレスに統合します。
- 洗練されたセンサと直感的なLCDディスプレイにより、トラブルシューティングに費やす時間を最小化します。
ハネウェルのPB32の頑丈なモバイル ラベルプリンタは、総所有コストを削減しつつ、組織のモバイル生産性と効率性を向上させます。
- レシートとラベルの印刷、ドロップイン式のメディア装填と調節可能なメディアホルダにより、機器を変更せずにタスクを簡単に切り替えることができます。
- 4 ips (101.6 mm/sec) の高速印刷とスピーディなラベル印刷準備時間により、作業員の生産性と正確性が向上します。
- 全ての主要な1Dおよび2Dバーコードに対応
- ラベルギャップやラベル取り外しセンサなどの独自機能により、高い生産性を維持しながら資源の無駄を削減します。
- セキュアな有線および無線インターフェイス (WLAN、Bluetooth®:、シリアル、USB) を選択できるため、様々なネットワーク インフラストラクチャ環境にも簡単に適合できます。
- 複数の携帯オプションには、ベルトクリップ、ショルダーストラップのほか、車載用・カート取り付け用なども用意されています。頑丈なPBシリーズのプリンタは、ハネウェルのモバイルコンピュータとソフトウェアを完璧に補完する製品です。また、ファミリー間で共有のアクセサリにより柔軟性が向上し、スペアの在庫を縮小し、それにまつわるコストを削減します。さらに、純正ハネウェル メディアオプションはPBシリーズ向けに特に製造されており、様々なアプリケーションを通して一貫した高品質の印刷を保証します。
機能
- 互換性のあるソフトウェア
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- 互換性のあるドライバ
- Windows用InterDriver
寸法
- 外形寸法
- 18.2 x 12.7 x 8.1cm
- 7.2 x 5 x 3.2インチ
Printing Specifications
- 解像度
- 203dpi
- 印刷速度
- 4ips
メディア
- プリンタ メディアのタイプ
- ラベル
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL II
Memory & Data
- メモリ
- 64MB フラッシュ/16MB RAM
Electrical
- バッテリー容量のオプション
- 2250mAh
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
Standard e approvazioni
- IrDA
- 番号
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 2m(6.5フィート)からコンクリート面への複数回の落下
その他
- 用途
- エンタープライズ資産管理
- 小売業
- 流通
- ワイヤレス通信
- WIFI
- 動作温度
- -15~50°C
- 5~122°F
- 保管温度
- -22~158°F
- -30~70°C
- 保証期間
- 1年間
- ブランド
- ハネウェル
機能
- 互換性のあるソフトウェア
- BarTender Ultralite
- PrintSet
- SmartSystems
- Wavelink Avalanche
- 互換性のあるドライバ
- Windows用InterDriver
寸法
- 外形寸法
- 18.2 x 12.7 x 8.1cm
- 7.2 x 5 x 3.2インチ
Printing Specifications
- 解像度
- 203dpi
- 印刷速度
- 4ips
メディア
- プリンタ メディアのタイプ
- ラベル
Software & Firmware
- プリンタ コマンド言語
- CPCL
- DPL
- IPL
- ZPL II
Memory & Data
- メモリ
- 64MB フラッシュ/16MB RAM
Electrical
- バッテリー容量のオプション
- 2250mAh
Environmental
- 動作湿度
- 10~90%
Standard e approvazioni
- IrDA
- 番号
Standards & Approvals
- 落下仕様
- 2m(6.5フィート)からコンクリート面への複数回の落下
その他
- 用途
- エンタープライズ資産管理
- 小売業
- 流通
- ワイヤレス通信
- WIFI
- 動作温度
- -15~50°C
- 5~122°F
- 保管温度
- -22~158°F
- -30~70°C
- 保証期間
- 1年間
- ブランド
- ハネウェル
- 互換性のあるソフトウェア : BarTender Ultralite|PrintSet|SmartSystems|Wavelink Avalanche
- 用途 : エンタープライズ資産管理|小売業|流通
- 互換性のあるドライバ : Windows用InterDriver
- 外形寸法 : 18.2 x 12.7 x 8.1cm|7.2 x 5 x 3.2インチ
- 解像度 : 203dpi
- 印刷速度 : 4ips
- プリンタ メディアのタイプ : ラベル
- ワイヤレス通信 : WIFI
- プリンタ コマンド言語 : CPCL|DPL|IPL|ZPL II
- メモリ : 64MB フラッシュ/16MB RAM
- バッテリー容量のオプション : 2250mAh
- 動作温度 : -15~50°C|5~122°F
- 保管温度 : -22~158°F|-30~70°C
- 動作湿度 : 10~90%
- IrDA : 番号
- 落下仕様 : 2m(6.5フィート)からコンクリート面への複数回の落下
- 保証期間 : 1年間
- ブランド : ハネウェル
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
お願いします サインインして、アカウントに基づいて購入可能な部品番号を表示します サインイン