/content/sps/jp/ja/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    携帯

    MP Xコンパクト4モバイルプリンタ

    MP Xコンパクト4モバイルプリンタ

    製品概要

    MP Compactモバイルプリンタは、その小型サイズゆえにお客様に大きな利点をもたらすラベル印刷ソリューションを提供します。–:内蔵のDC接続により、どんなモバイルカートやフォークリフトにあらゆる方向で容易に取り付けることができます。

    • 大容量のメディアにより、最大限の生産性を実現します。
    • MP Compact プリンタをフォークリフトに取り付けると、ラベルの取り出し時間が短縮されます。
    • プリンタは、標準イーサネットに加えてワイヤレス接続オプションを提供します。
    • プリンタは DPL、Labelpoint、PL-Z の言語をサポートしており、競合プリンタを簡単に置き換えることができます。
    • プリンタは、製造ライン、移動式トロリー、フォークリフトなどの移動式機器に簡単に取り付けることができます。

    MPシリーズのプリンタは、小型サイズで特大の利点を提供するラベル印刷ソリューションです。このMPシリーズは最高水準の品質で製造されており、本体を頑強に保護するダイキャスト フレームとメタルカバーにより過酷な業務環境でも優れた耐久性と信頼性を発揮できます。狭いスイペースや制約のある作業スペース向けには、MPシリーズプリンタの小さなフットプリントが非常に便利で、小さな混み合ったスペースでは壁や生産ライン、モバイルトローリーなどに取り付けることができます。特殊な“:モバイル”:バージョンのMPコンパクトは、フォークリフトに直接取り付けることができるため、作業効率を大幅に引き上げ、エラーを削減し、スピーディなワークフローを実現します。これらの製品は従来の業務用ラベルプリンタのわずか1/3以下のスペースで済むため、貴重な作業スペースを節約できます。また、MPシリーズプリンタは上下逆さまも含めたあらゆる向きで使用できます。大型で管理しやすいレバーや片手で取り外し可能なメディア、オープンカバーなどの設計を取り入れたMPシリーズのプリンタは、時間とコスト、スペースを節約する次世代の人間工学設計のプリンタ製造を牽引する存在です。オプションの802.11 A/B/G/NワイヤレスLANによりネットワークにすばやく接続できるため、フォークリフトでの使用など、モバイル印刷も簡単に行えます。

    仕様

    機能

    • Compatible Software
      • NETira CT

    寸法

    • Overall Dimensions
      • 12.5 x 23 x 26 cm
      • 4.92 x 9.1 x 10.2 in

    Software & Firmware

    • 2D Barcodes
      • Code 39
      • Data Matrix
      • EAN125
      • Interleaved 2 of 5
      • Maxicode EAN 13
      • PDF 417
      • PDF417+
      • QR-Code

    Printing Specifications

    • Resolutions
      • 203 dpi
      • 300 dpi
    • Print Speeds
      • 5 ips

    メディア

    • Printer Media Type
      • Label

    Memory & Data

    • Memory
      • 128 MB Flash/64 MB RAM

    その他

    • Features
      • Forklift Friendly
      • Media Side Loading
    • Wireless Communication
      • WiFi
    • Operating temperature
      • 41 - 104 °F
      • 5 - 40 °C
    • Warranty Duration
      • 1 yr
    • Brand
      • Honeywell

    機能

    • Compatible Software
      • NETira CT

    寸法

    • Overall Dimensions
      • 12.5 x 23 x 26 cm
      • 4.92 x 9.1 x 10.2 in

    Software & Firmware

    • 2D Barcodes
      • Code 39
      • Data Matrix
      • EAN125
      • Interleaved 2 of 5
      • Maxicode EAN 13
      • PDF 417
      • PDF417+
      • QR-Code

    Printing Specifications

    • Resolutions
      • 203 dpi
      • 300 dpi
    • Print Speeds
      • 5 ips

    メディア

    • Printer Media Type
      • Label

    Memory & Data

    • Memory
      • 128 MB Flash/64 MB RAM

    その他

    • Features
      • Forklift Friendly
      • Media Side Loading
    • Wireless Communication
      • WiFi
    • Operating temperature
      • 41 - 104 °F
      • 5 - 40 °C
    • Warranty Duration
      • 1 yr
    • Brand
      • Honeywell
    • Compatible Software : NETira CT
    • Features : Forklift Friendly|Media Side Loading
    • Overall Dimensions : 12.5 x 23 x 26 cm|4.92 x 9.1 x 10.2 in
    • 2D Barcodes : Code 39|Data Matrix|EAN125|Interleaved 2 of 5|Maxicode EAN 13|PDF 417|PDF417+|QR-Code
    • Resolutions : 203 dpi|300 dpi
    • Print Speeds : 5 ips
    • Printer Media Type : Label
    • Wireless Communication : WiFi
    • Memory : 128 MB Flash/64 MB RAM
    • Operating temperature : 41 - 104 °F|5 - 40 °C
    • Warranty Duration : 1 yr
    • Brand : Honeywell
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    400001
    PEEL OFF KIT COMPACT MOBILE
    400001
    PEEL OFF KIT COMPACT MOBILE
    501139
    POWER CABLE DC ROHS
    501139
    POWER CABLE DC ROHS