タブレット
ScanPal EDA70エンタープライズタブレット
ScanPal EDA70エンタープライズタブレット
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルのScanPal EDA70は、頑丈なエンタープライズ クラスの7":タブレットコンピュータで、リアルタイムの接続性、高速データ収集機能、およびエンタープライズ レベルの信頼性と保護を提供します。
- 1Dと2Dバーコードをアグレッシブに読み取り、使いやすい産業グレードのイメージャ内蔵で生産性と処理量を向上させます。
- GMS搭載のAndroid 7(Nougat)オペレーティング システムがインストールされており、マルチタスク操作要件をサポートするためのスムーズなシステム操作を提供します。
- 大型の7インチのCorning®: Gorilla®:静電容量式高耐久性タッチスクリーンは、屋内外を問わず読み取り可能なうえに、濡れた手でも使用できます。
- 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0およびNFC サポートにより、社内外のネットワーク環境で複数のデバイスに対し、堅牢な接続性を確保します。
- スタイリッシュでモダンなデザインに加え、企業向けの堅牢性を備えています。1.2m(4フィート)の高さからコンクリート面への落下、および200回(0.5m)の転倒に耐えるように頑丈に作られています。粉塵と水滴に対するIP64
ScanPal™: EDA70はハネウェルのエンタープライズ対応タブレットで、重要なビジネスアプリケーションにリアルタイム接続を提供し、屋内外を問わず効果的なデータ収集機能を発揮します。Android 7(Nougat)プラットフォーム上に構築されたスタイリッシュで軽量な企業向けの頑丈なタブレットは、高速性能、拡張セキュリティ、将来のOSアップグレードを見据えて構築されています。このScanPal EDA70タブレットは、顧客エンゲージメント、オンデマンド配達、フィールドサービス アプリケーションなど、通信と情報への信頼性の高いアクセス、スムーズなマルチタスク処理、およびエンタープライズレベルの信頼性、保護、将来対応性、および総所有コストの低減を実現します。真のモバイルオフィスを必要とするスキャン集中型ワークフローに最適です。ScanPal EDA70タブレットを使えば、ネットワーク接続性の問題はなくなり、高性能モバイルアプリケーションのメリットを活用することができます。ScanPal EDA70タブレットは、最先端のコネクテッドモバイルユーザー体験をサポートするために設計されており、大容量のファイル転送、ビデオストリーミング、ビジネスアプリケーションへの迅速な遠隔アクセスを簡単に行なうことができるため、作業者は幅広いタスクを今まで以上に効率的に管理することができます。ScanPal EDA70は高速プロセッサ、1D/2Dバーコードスキャニング、内蔵カメラ、それに加えフルシフト時間以上に対応するほどバッテリー寿命が長いことが特長です。移動の多い作業者が、受発注、在庫チェック、受注状況の確認、配達から除外されたアイテムのスキャンなどの重要な情報に常にアクセスできる状態を維持します。鮮明な7インチスクリーン Corning®: Gorilla®: ガラスディスプレイでは、屋外の直射日光下でも情報を読み取ることができます。ScanPal EDA70の設計は、スタイリッシュな外装、接客向きの最先端な外観と同時に貴重な時間を節約しデータ入力ミスを最小化する複数の入力モードを持つ最新のオールタッチインターフェースが特長です。ScanPal EDA70を充電し、屋内または現場ですぐに使用できる状態に保つために、デスクトップ充電式ドッキングシステム、カーマウント、その他のアクセサリを含むフルスイートをご用意いたしました。タブレットを長時間手に持って操作しやすく、疲れないようにするための、ハンドストラップおよびショルダーストラップもあります。ハネウェルScanPal EDA70 エンタープライズ対応のタブレットとハネウェルのワークフロー ソリューションによる効果をご確認ください。–:貴社のアプリケーションニーズについてお問い合わせください。
機能
- Camera
- Yes
- Features
- Built For Rugged Environments
- Easy To Use Integrated Barcode Scanning
- Flexible Network Coverage
- Large Touchscreen Display
- Powerful, Flexible Android Operating System
寸法
- Overall Dimensions
- 21.4 x 11.8 x 2.1 cm
- 8.4 x 4.6 x 0.83 in
Scanning Specifications
- Decode Capability
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth Specifications
- V4.0
Memory & Data
- Memory
- 16 GB Flash/2 GB RAM
Hardware
- Connection Interface
- Audio
- Custom I/O Connector
Environmental
- Storage Temperature Range
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 148 °F
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Drop Specifications
- 1.2 m (4 ft) to concrete at room temp (10 °C to 50 °C)
- Tumble Specifications
- Exceeds 200 times at 0.5 m (1.64 ft) per IEC 60068-2-32 speci cation
- Protection Ratings
- IP64
その他
- Operating System
- Android 7.1
- Display Resolution
- 1280 x 720
- Processor
- 1.2 GHz Qualcomm MSM8916 quad-core
- Display Size
- 7 in
- Operating temperature
- -10 °C - 122 °F
- 14 °F - 50 °C
- Warranty Duration
- 1 yr
- Brand
- Honeywell
- Scan Range
- Standard Range
- Camera Position
- Rear only
- Durability
- Durable 1.2 m (4 ft) rm
- Platform
- ScanPal
- Keyboard
- Touchscreen only
- Network
- WLAN
- Operating System Type
- Android
機能
- Camera
- Yes
- Features
- Built For Rugged Environments
- Easy To Use Integrated Barcode Scanning
- Flexible Network Coverage
- Large Touchscreen Display
- Powerful, Flexible Android Operating System
寸法
- Overall Dimensions
- 21.4 x 11.8 x 2.1 cm
- 8.4 x 4.6 x 0.83 in
Scanning Specifications
- Decode Capability
- 1D
- 2D
Network
- Bluetooth Specifications
- V4.0
Memory & Data
- Memory
- 16 GB Flash/2 GB RAM
Hardware
- Connection Interface
- Audio
- Custom I/O Connector
Environmental
- Storage Temperature Range
- - 20 - 60 °C
- - 4 - 148 °F
- Operating Humidity
- 10 - 90 %
Standards & Approvals
- Drop Specifications
- 1.2 m (4 ft) to concrete at room temp (10 °C to 50 °C)
- Tumble Specifications
- Exceeds 200 times at 0.5 m (1.64 ft) per IEC 60068-2-32 speci cation
- Protection Ratings
- IP64
その他
- Operating System
- Android 7.1
- Display Resolution
- 1280 x 720
- Processor
- 1.2 GHz Qualcomm MSM8916 quad-core
- Display Size
- 7 in
- Operating temperature
- -10 °C - 122 °F
- 14 °F - 50 °C
- Warranty Duration
- 1 yr
- Brand
- Honeywell
- Scan Range
- Standard Range
- Camera Position
- Rear only
- Durability
- Durable 1.2 m (4 ft) rm
- Platform
- ScanPal
- Keyboard
- Touchscreen only
- Network
- WLAN
- Operating System Type
- Android
- Camera : Yes
- Features : Built For Rugged Environments|Easy To Use Integrated Barcode Scanning|Flexible Network Coverage|Large Touchscreen Display|Powerful, Flexible Android Operating System
- Overall Dimensions : 21.4 x 11.8 x 2.1 cm|8.4 x 4.6 x 0.83 in
- Decode Capability : 1D|2D
- Bluetooth Specifications : V4.0
- Operating System : Android 7.1
- Memory : 16 GB Flash/2 GB RAM
- Display Resolution : 1280 x 720
- Connection Interface : Audio|Custom I/O Connector
- Processor : 1.2 GHz Qualcomm MSM8916 quad-core
- Display Size : 7 in
- Operating temperature : -10 °C - 122 °F|14 °F - 50 °C
- Storage Temperature Range : - 20 - 60 °C|- 4 - 148 °F
- Operating Humidity : 10 - 90 %
- Drop Specifications : 1.2 m (4 ft) to concrete at room temp (10 °C to 50 °C)
- Tumble Specifications : Exceeds 200 times at 0.5 m (1.64 ft) per IEC 60068-2-32 speci cation
- Protection Ratings : IP64
- Warranty Duration : 1 yr
- Brand : Honeywell
- Scan Range : Standard Range
- Camera Position : Rear only
- Durability : Durable 1.2 m (4 ft) rm
- Platform : ScanPal
- Keyboard : Touchscreen only
- Network : WLAN
- Operating System Type : Android
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
カタログ
お願いします サインインして、アカウントに基づいて購入可能な部品番号を表示します サインイン