PDA・ハンディターミナル
CT40 XPハンドヘルド型コンピュータ
CT40 XPハンドヘルド型コンピュータ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
CT40 XPは、在庫検索や店舗内マーチャンダイジングからラスト マイルの配達、ロジスティクスなどまで、日々の業務をシームレスに達成す る店舗従業員とその他のモバイルワーカーのためのワンストップ ソリューションです。
....- ....
- Mobility Edgeエンタープライズ管理ツールにより、企業はアプリケーションを一度テストして検証し、企業全体での導入を加速し、デバイス パフォーマンスを最適化し、保守を簡素化し、製品ライフサイクルを拡張できます。 ....
- ハネウェルの革新的なFlexRangeスキャン イメージャー、13メガピクセルの自動フォーカス カメラ、および8メガピクセルの前面カメラにより、数センチメートルから最大10m(32.8フィート)からてきぱきとした正確なデータ収集が可能です。 ....
- バッテリーが消耗していても2つ目のBLEビーコンにより、紛失したデバイスを簡単に見つけることがっでき、生産性の損失を防ぎます。バッテリ交換時の中断のない動作を可能にするウォームスワップ機能を搭載しています。 ....
- 人間工学と高堅牢性のバランスを実現しています。保護ブーツがあれば、さらなる損傷を防ぎます。ハードブーツを取り外すことなく簡単に充電できます。 ....
- ハネウェル接続アプリケーションおよびMDM、プッシュ ツー トーク、VoIPソフトウェアなどのサードパーティアプリケーションとの簡単な互換性とシームレスな統合により、効率を最大化し、投資を保護します。 ....
お客様は、オンラインとオフラインのエクスペリエンスをシームレスに移行できます。近年のeコマースの爆発的な普及により、従業員やモバイルワーカーがお客様にスピード、精度、可視性を提供するモバイルデバイスを使って、その能力を高めることが不可欠になっています。ハネウェルのMobility Edge™プラットフォーム上に構築されたCT40 XPは、生産性を高め、より長いライフサイクルと優れたセキュリティを提供する頑丈な設計の、スマートで汎用性の高いエンタープライズ モバイル ソリューションです。... ハネウェルの最新のFlexRange™イメージャーと統合されたCT40 XPは、数センチメートル以内から最大10メートル(32.8フィート)の小売店の最上段の棚まで、バーコードをキャプチャできます。8メガピクセルの前面カメラを搭載した、小型で軽量のフォームファクターです。グループ トレーニング、リモート インスペクションなどに使用できる1920 x 1080ピクセルのフル高解像度ディスプレイを搭載しています。... IT資産の紛失や置き忘れは、運用上のダウンタイムだけでなく、セキュリティ リスクにつながる可能性があります。「デバイス ファインダー」ソリューションを搭載したCT40 XPは、一定期間後にバッテリーが消耗しても、紛失したデバイスや置き忘れたデバイスを簡単に見つけることができます。これにより、投資を保護し、運用効率を高めることができます。... CT40 XPを使用すると、デバイス障害による業務ダウンタイムを容易に解決できます。ウォーム スワップ機能により、店舗従業員はオペレーティング システムの電源を切らずにバッテリーを交換できます。1.8メートルの落下を繰り返しても耐える頑丈なパッケージと保護ブーツを組み合わせたCT40 XPは、長年にわたって信頼性が高く安全なパフォーマンスを提供し、投資利益率を最大化します。... CT40 XPは、Android™ 11に簡単にアップグレード可能な強力なQualcomm®プロセッサーを搭載し、Android Enterprise Recommended(AER)要件に準拠しています。これは、Android S(12)およびT(13)から2030へのアップグレードに対応しています。
機能
- カメラ
- 13メガピクセルのカラーカメラ
- 8メガピクセル前面カメラ
寸法
- 外形寸法
- 162mm x 77mm x 18.2mm
- 6.4インチ x 3.0インチ x 0.7インチ
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
Software & Firmware
- OS
- Android バージョン NEWLINE9.1から少なくとも11/Rまで保証
Memory & Data
- メモリ
- 4GB DDR4x RAM、32GB フラッシュ
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 12.7cm
- 5.0インチ
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm®NEWLINESnapdragon™ 660 オクタコア
- 画面解像度
- 1920 x 1080
Electrical
- バッテリのタイプ
- Li-Ion, 3.85 V、4020mAh
Environmental
- 最低動作温度
- -20°C
- -4°F
- 保管温度範囲
- -22°F~158°F
- -30°C~70°C
- 動作湿度
- 5~95%(結露なきこと)
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)から1000回の転倒
- 落下仕様
- -10°C~+50°C(+14°F~+122°F)で、1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
- 1.8m(6フィート)からミル-STD-810G 準拠のコンクリート面への複数ドロップ、ラバーブーツ付き
- 保護定格
- IP65
- IP67
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
ERP
- ブランド
- ハネウェル
機能
- カメラ
- 13メガピクセルのカラーカメラ
- 8メガピクセル前面カメラ
寸法
- 外形寸法
- 162mm x 77mm x 18.2mm
- 6.4インチ x 3.0インチ x 0.7インチ
Network
- Bluetooth仕様
- V5.0
- GPS仕様
- GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
Software & Firmware
- OS
- Android バージョン NEWLINE9.1から少なくとも11/Rまで保証
Memory & Data
- メモリ
- 4GB DDR4x RAM、32GB フラッシュ
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 12.7cm
- 5.0インチ
- プロセッサー
- 2.2GHz Qualcomm®NEWLINESnapdragon™ 660 オクタコア
- 画面解像度
- 1920 x 1080
Electrical
- バッテリのタイプ
- Li-Ion, 3.85 V、4020mAh
Environmental
- 最低動作温度
- -20°C
- -4°F
- 保管温度範囲
- -22°F~158°F
- -30°C~70°C
- 動作湿度
- 5~95%(結露なきこと)
- 動作温度
- -20°C~50°C
- -4°F~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)から1000回の転倒
- 落下仕様
- -10°C~+50°C(+14°F~+122°F)で、1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
- 1.8m(6フィート)からミル-STD-810G 準拠のコンクリート面への複数ドロップ、ラバーブーツ付き
- 保護定格
- IP65
- IP67
Service Terms
- 保証期間
- 1年間のメーカー保証付き
ERP
- ブランド
- ハネウェル
- カメラ : 13メガピクセルのカラーカメラ|8メガピクセル前面カメラ
- 外形寸法 : 162mm x 77mm x 18.2mm|6.4インチ x 3.0インチ x 0.7インチ
- Bluetooth仕様 : V5.0
- GPS仕様 : GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou の GNSS レシーバー同時サポート
- OS : Android バージョン NEWLINE9.1から少なくとも11/Rまで保証
- メモリ : 4GB DDR4x RAM、32GB フラッシュ
- ディスプレイのサイズ : 12.7cm|5.0インチ
- プロセッサー : 2.2GHz Qualcomm®NEWLINESnapdragon™ 660 オクタコア
- 画面解像度 : 1920 x 1080
- バッテリのタイプ : Li-Ion, 3.85 V、4020mAh
- 最低動作温度 : -20°C|-4°F
- 保管温度範囲 : -22°F~158°F|-30°C~70°C
- 動作湿度 : 5~95%(結露なきこと)
- 動作温度 : -20°C~50°C|-4°F~122°F
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)から1000回の転倒
- 落下仕様 : -10°C~+50°C(+14°F~+122°F)で、1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下|1.8m(6フィート)からミル-STD-810G 準拠のコンクリート面への複数ドロップ、ラバーブーツ付き
- 保護定格 : IP65|IP67
- 保証期間 : 1年間のメーカー保証付き
- ブランド : ハネウェル
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
ホワイトペーパー
カタログ
ブリーフ
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン