PDA・ハンディターミナル
CN75eモバイルコンピュータ
CN75eモバイルコンピュータ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ハネウェルCN75モバイルコンピュータは、変化するエンタープライズのビジネス要求を満たすために、単一デバイス上でWindows®:またはAndroid™:オペレーティング システムを選ぶことができ、企業が求める汎用性を提供します。1.5GHzデュアルコア、マルチエンジンプロセッサ、2GB RAMの搭載で強化されたこの妥協のない設計で、最高度の将来対応性を提供しています。
- 柔軟な無線技術により、最適なネットワーク利用エリアと、最低コストでのルーティング戦略を導入するために最適なソリューションを提供します。
- スキャンのスナップショット用のモーション耐性、白色照明、速い読み取り速度のためのレーザーエイミングを備えた高度なバーコードイメージングテクノロジー。
- Windowsエンベデッドハンドヘルド型6.5 および Android 6.0 Marshmallow OSに対応。アプリケーションのサポートと移行に柔軟に対応します。
- プリンタ、アプリケーション ソフトウェア、通信、および周辺機器およびアクセサリ一式と完全互換性があり、包括的なエンタープライズ ビジネス ソリューションを提供します。
- 2.4m(8フィート)の高さからコンクリート面への落下、および2,000回(1m)の転落に耐え、水と粉塵に対するIP67定格準拠の密封設計が施されています。
ハネウェルCN75モバイルコンピュータは、変化するエンタープライズのビジネス要件を満たすために、単一デバイス上でWindows®:またはAndroid™:オペレーティングシステムを選ぶことができ、お客様が求める汎用性を提供します。1.5GHzデュアルコア、マルチエンジンプロセッサ、2GB RAMおよび16GB フラッシュの搭載で強化されたこの妥協のない設計は、最高レベルの将来対応性を提供しています。コンパクトなフォームファクタにパワーと性能を求める現場サービス作業者用に設計されたハネウェルのCN75モバイルコンピュータは、比類ない汎用性を提供しながら、堅牢性、デューティサイクル、人間工学に基づいたデザインなど完璧なバランスを実現しています。CN75eモバイルコンピュータは、大型キーパッド設計を採用し、配達員が手袋を着用している、あるいはより多くのデータ入力–:集約型アプリケーションがある配達環境に最適です。CN75eモバイルコンピュータは、比類ない信頼性、フルシフト時間分必要な電力を供給できるスマート バッテリー テクノロジーを備え、バッテリー残量がなくなってしまうことやダウンタイムをなくします。CN75eモバイルコンピュータには、高性能イメージャも搭載されており、微光環境でのスキャン時も、素早く正確なバーコードスキャン機能を提供します。他に例を見ない移動読取能力により、スキャン集約型のアプリケーションでのコストのかかる遅れをなくします。一切妥協のない設計は、無線接続性にまで及びます。広域ソリューションは世界中のネットワーク上で稼働できるFlexible NetworkボイスとデータWWSN無線により、即時切替え可能なネットワーク選択機能を提供し、ネットワークごとに専用デバイスを複数プールする必要性がなくなります。
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- 機能
- コンパクト
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 19.5 x 8.0 x 3.4cm
- 7.66 x 3.15 x 1.34インチ
Software & Firmware
- OS
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 3.5インチ
- 8.9cm
- プロセッサー
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 デュアルコア
- 画面解像度
- 480 x 640
Environmental
- 最低動作温度
- -20°C
- -4°F
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作温度
- -20~60°C
- -4~140°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0mから2000回の転倒
- 落下仕様
- 2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ
ERP
- ブランド
- ハネウェル
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- 機能
- コンパクト
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 19.5 x 8.0 x 3.4cm
- 7.66 x 3.15 x 1.34インチ
Software & Firmware
- OS
- Android 6.0 Marshmallow
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 3.5インチ
- 8.9cm
- プロセッサー
- Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 デュアルコア
- 画面解像度
- 480 x 640
Environmental
- 最低動作温度
- -20°C
- -4°F
- 保管温度範囲
- -22~158°F
- -30~70°C
- 動作温度
- -20~60°C
- -4~140°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 1.0mから2000回の転倒
- 落下仕様
- 2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ
ERP
- ブランド
- ハネウェル
- ハウジングのグレード : 基準
- 機能 : コンパクト|頑丈な
- 外形寸法 : 19.5 x 8.0 x 3.4cm|7.66 x 3.15 x 1.34インチ
- OS : Android 6.0 Marshmallow|Windows Embedded Handheld 6.5
- ディスプレイのサイズ : 3.5インチ|8.9cm
- プロセッサー : Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470 デュアルコア
- 画面解像度 : 480 x 640
- 最低動作温度 : -20°C|-4°F
- 保管温度範囲 : -22~158°F|-30~70°C
- 動作温度 : -20~60°C|-4~140°F
- 耐転倒仕様 : 1.0mから2000回の転倒
- 落下仕様 : 2.4m(8フィート)からコンクリート面へ、動作温度範囲全体で1.8m(6フィート)からコンクリート面へ
- ブランド : ハネウェル
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
カタログ
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン