PDA・ハンディターミナル
CK3Rハンドヘルド型コンピュータ
CK3Rモバイルコンピュータ
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
使いやすい。実装しやすい。頑丈で電力効率に優れた設計とスピーディで正確なスキャンにより、CK3Rモバイルコンピュータはお客様のビジネスが自動化のメリットを享受できるようにお手伝いいたします。
- 電力効率の高い1GHzマルチエンジンTexas Instrumentsプロセッサ、256MB RAMおよび512MBフラッシュを内蔵しています。
- 業界標準の802.11 b/g/n および Bluetooth®: ワイヤレス無線技術をサポートし、適応性の高い通信が可能です。
- フルシフト時間以上持続する業界トップクラスのバッテリー性能により、–:バッテリー交換や充電で業務が中断することはもうありません。
- 全動作温度範囲で、1.2mの高さからコンクリート面への複数回の落下に耐えます。雨、湿気、埃に対するIP54の防塵防滴性:レーザーエッチングされた頑丈なキーパッド
- 購読移動読取対応の2Dエリアイメージャを内蔵し、1Dおよび2Dバーコードの迅速かつ正確な高性能全方向読み取りをサポートします。
CK3Rモバイルコンピュータを使用して、お客様の操作性を、さらに効率的、自動化、高性能な作業環境へと最適化しましょう。これにより、作業者はフルスピードで生産的に作業し続けることができます。お客様のワークフロー効率を向上させることが、ハネウェルの取り組みのすべてです。最先端の電力効率を誇る設計のおかげで、CK3Rのバッテリーの寿命はフルシフトをカバーするくらい長くもちます。これはスキャンおよびネットワーク集中型のアプリケーションでも同様です。そして、そのスリムな軽量設計により、CK3Rは容易かつ快適にご使用いただけます。そしてハネウェルの画期的なデバイスプロビジョニングテクノロジーである、CloneNGoがあります。これは、単一のマスターユニットからのお客様のCK3Rデバイスの設定やディプロイメントを簡素化し、加速するためご使用いただけます。高度なITサポートは不要です。Microsoft®: WindowsエンベデッドハンドヘルドOSを実行するCK3Rコンピュータは、幅広いエンタープライズソフトウェアアプリケーションをサポートしています。オプションのハネウェルクライアントパックのメリットもあります。これにはフルターミナルエミュレーションおよびHTML5のような新生業界標準をサポートするロックダウンウェブブラウザも含まれます。その結果、一貫したユーザーインターフェースと共通メニュー構造により、ワークフローが指示され、ウェブアクセスが制限されます。CK3Rモバイルコンピュータをハネウェルのプリンタ、スキャナ、サービスと組み合わせましょう。お客様は、ITの複雑さを取り入れることなくデータ収集タスクを自動化する、実証済みのエンタープライズビジネスソリューションの利益の恩恵を受けることができます。
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- 機能
- CloneNGo
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 21.6 x 8.3 x 2.8cm
- 8.53 x 3.29 x 1.12インチ
Software & Firmware
- OS
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 3.5インチ
- 8.9cm
- プロセッサー
- Texas Instruments 1GHz
- 画面解像度
- 240 x 320
Environmental
- 最低動作温度
- -10°C
- 14°F
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5mからの1,000回の転倒
- 落下仕様
- 室温で1.5m(5フィート)からコンクリート面への複数回の落下、動作温度全体で1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
ERP
- ブランド
- ハネウェル
機能
- ハウジングのグレード
- 基準
- 機能
- CloneNGo
- 頑丈な
寸法
- 外形寸法
- 21.6 x 8.3 x 2.8cm
- 8.53 x 3.29 x 1.12インチ
Software & Firmware
- OS
- Windows Embedded Handheld 6.5
Hardware
- ディスプレイのサイズ
- 3.5インチ
- 8.9cm
- プロセッサー
- Texas Instruments 1GHz
- 画面解像度
- 240 x 320
Environmental
- 最低動作温度
- -10°C
- 14°F
- 保管温度範囲
- -20~70°C
- -4~158°F
- 動作温度
- -10~50°C
- 14~122°F
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5mからの1,000回の転倒
- 落下仕様
- 室温で1.5m(5フィート)からコンクリート面への複数回の落下、動作温度全体で1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
ERP
- ブランド
- ハネウェル
- ハウジングのグレード : 基準
- 機能 : CloneNGo|頑丈な
- 外形寸法 : 21.6 x 8.3 x 2.8cm|8.53 x 3.29 x 1.12インチ
- OS : Windows Embedded Handheld 6.5
- ディスプレイのサイズ : 3.5インチ|8.9cm
- プロセッサー : Texas Instruments 1GHz
- 画面解像度 : 240 x 320
- 最低動作温度 : -10°C|14°F
- 保管温度範囲 : -20~70°C|-4~158°F
- 動作温度 : -10~50°C|14~122°F
- 耐転倒仕様 : 0.5mからの1,000回の転倒
- 落下仕様 : 室温で1.5m(5フィート)からコンクリート面への複数回の落下、動作温度全体で1.2m(4フィート)からコンクリート面への複数回の落下
- ブランド : ハネウェル
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
ブリーフ
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン