汎用ハンドヘルド
HH490 2Dエリアイメージングハンドヘルドスキャナ
HH490は高速の1次元または2次元のスキャン操作を必要とする商用環境向けに設計されています。このイメージャーは、破損したバーコード、部分的に不明瞭なバーコード、または印刷不良のバーコードでも、迅速かつ連続的に読み取ることができます。
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
機能
- 機能
- ハネウェル Operational Intelligence
- フォームファクタ
- 銃の形状
- 併用例
- 簡単設定ツール
- 用途
- POS、小売
寸法
- 外形寸法
- 72.5mm×125mm×154mm(2.85インチ×4.92インチ×6.06インチ)
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 75cm/秒
- スキャン パターン
- 配列
- 読み取り深度
- 35mm~430mm(13mil UPC-A)
- デコード能力
- 1D/2D
- スキャン範囲
- 35mm~430mm(13mil UPC-A)
- 輝度
- 0~100000ルクス
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB、RS-232
- エンジンのタイプ
- 2D
- 照準器のタイプ
- エリアイメージ
- 電源コネクタ
- USB
- ワイヤレス
- コード付き
Electrical
- スマート バッテリー
- 該当なし
- 動作電力
- 2W
Environmental
- 保管温度範囲
- -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 動作湿度
- 相対湿度 0~95%
- 動作温度
- 0~50°C(32~122°F)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)から250回の転倒
- 落下仕様
- 1.2m
- 保護定格
- IP40
Service Terms
- 保証期間
- 3年
機能
- 機能
- ハネウェル Operational Intelligence
- フォームファクタ
- 銃の形状
- 併用例
- 簡単設定ツール
- 用途
- POS、小売
寸法
- 外形寸法
- 72.5mm×125mm×154mm(2.85インチ×4.92インチ×6.06インチ)
Scanning Specifications
- モーション トレランス
- 75cm/秒
- スキャン パターン
- 配列
- 読み取り深度
- 35mm~430mm(13mil UPC-A)
- デコード能力
- 1D/2D
- スキャン範囲
- 35mm~430mm(13mil UPC-A)
- 輝度
- 0~100000ルクス
Hardware
- ホストシステムのインターフェイス
- USB、RS-232
- エンジンのタイプ
- 2D
- 照準器のタイプ
- エリアイメージ
- 電源コネクタ
- USB
- ワイヤレス
- コード付き
Electrical
- スマート バッテリー
- 該当なし
- 動作電力
- 2W
Environmental
- 保管温度範囲
- -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 動作湿度
- 相対湿度 0~95%
- 動作温度
- 0~50°C(32~122°F)
Standards & Approvals
- 耐転倒仕様
- 0.5m(1.6フィート)から250回の転倒
- 落下仕様
- 1.2m
- 保護定格
- IP40
Service Terms
- 保証期間
- 3年
- 機能 : ハネウェル Operational Intelligence
- フォームファクタ : 銃の形状
- 併用例 : 簡単設定ツール
- 用途 : POS、小売
- 外形寸法 : 72.5mm×125mm×154mm(2.85インチ×4.92インチ×6.06インチ)
- モーション トレランス : 75cm/秒
- スキャン パターン : 配列
- 読み取り深度 : 35mm~430mm(13mil UPC-A)
- デコード能力 : 1D/2D
- スキャン範囲 : 35mm~430mm(13mil UPC-A)
- 輝度 : 0~100000ルクス
- ホストシステムのインターフェイス : USB、RS-232
- エンジンのタイプ : 2D
- 照準器のタイプ : エリアイメージ
- 電源コネクタ : USB
- ワイヤレス : コード付き
- スマート バッテリー : 該当なし
- 動作電力 : 2W
- 保管温度範囲 : -40°C~60°C(-40°F~140°F)
- 動作湿度 : 相対湿度 0~95%
- 動作温度 : 0~50°C(32~122°F)
- 耐転倒仕様 : 0.5m(1.6フィート)から250回の転倒
- 落下仕様 : 1.2m
- 保護定格 : IP40
- 保証期間 : 3年
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
マニュアル・ガイド
規制情報
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン