supplied air systems
Clearflow 3
Filtration units for air supply: light and easy to use
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• high filtration capacity: for optimal protection.
• can be used by up to four people or two people when using sprayguns.
• new single unit design.
Technical description
Material Body in aluminum, plastic and brass regulators
Air flow Up to 1,600 l or 422.67 US gal/min
Protection against particles High efficiency coalescing filter - filtration to 0.01 micron
Odour absorption Large capacity activated carbon filter
Securing Portable or wall-mounted version available
complete ready to use filtration stations with a total flow of 1600 l (352 uS gallons)/min
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン