supplied air respirators sar
Airvisor 2
Supplied air respirator with loose-fitting visor
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• ultra light: and easy to use.
• optimum field of view: with a large visor.
• total inward leakage less than 0.05%: for improved user safety.
• optimal flow regulation to the visor.
• low flow alarm.
• active carbon filter: to retain odours.
Technical description
Headgear Wide range of specific visors
Screen Available in polycarbonate or acetate
Output Minimum flow 260 l/mn
Standards EN14594 Class 4A (except welding version 3A)
Connections CEJN
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン