escape respirators
Opengo
Compact and easy to use escape hood for use in high-risk chemical environments.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Packaging inside aluminum bag for safer storage.
• large visor and high visibility hood: for a safe evacuation.
technical description
Colour High visibility hood with two reflective stripes
Harness Two large elastic bands
Neck seal Molded elastomer
Eyepiece Large panoramic screen
Protection Versions ABEK, ABEK1 P3 and IPR available
Packaging Compact and flat pouch with inner aluminum bag
Standards EN 140, EN 14387
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン