/content/sps/jp/ja/search-results.html
    この地域では、グローバル検索機能に一時的な問題が発生しています。"United States - English"地域を選択して、そちらで検索を続行してください。

    disposable respirators

    Freedom

    The gas or particle reusable protection half-mask is maintenance free, easy to use, safe and hygienic.

    製品概要

    • Wide field of vision thanks to the low position of the filters.

    • optimal breathing comfort, with a wide exchange surface with the outside (two filters).

    • extra-light (265g) suitable for long duration jobs.

    • disposed of when filters are saturated: user-friendly û no maintenance.

    • Twin filter system, 'click-fit' fittings.

    • Elastic sliding one-piece harness.

    • Kraton body«, preformed.

    • Universal size.


    • White colour.

    • EN 405 Standard.

    • For gases and vapours,
    • NPF 50 - APF 10

    • For particulates with P3: NPF 50 - APF 20

    • For gases with P3: NPF 50 - APF 10

    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list