disposable respirators
DC301 N95 Disposable Respirator with Nose Clip
DC301 N95 Disposable Respirator with Nose Clip
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
FEATURES & BENEFITS
- Adjustable nose clip help secure a custom seal
- Exclusive design that minimizes the pressure points and fits comfortably on most faces.
- Humidity and moisture resistant filter media that repels moisture for a longer lasting respirator.
- Strong: rigid outer shell prevents masks from collapsing in high humidity.
- Dual welded head straps secure the respirator comfortably on the user’s face.
- Latex free woven head straps reduce the possibility of breakage.
- Available in bulk packaging.
- NIOSH Approved
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
売上表
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン