air purifying respirator apr
N5400 Twin
Durable Simplicity.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• light full face mask, soft and flexible: with four-band harness and double filter connection for Class 1 N series filters.
• easy to use: provides an excellent fit.
• high chemical resistance.
• polycarbonate visor: hard anti-scratch and impact resistant treated, 200° field of view.
Elastomer body
Wearing corrective lenses Possible
Standard EN136
For gases and vapours: NPF 2,000 - APF 20*
For particulates with P3: NPF 2,000 - APF 40
For gases with P3: NPF 2,000 - APF 20*
For Class 1 gas filters : 10 or up to 1,000 ppm (whichever is the lower)
For Class 2 gas filters: 10 up to 5,000 ppm (whichever is the lower)*
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン