shoes
AG 0134 THERMIQUE
AG 0134 THERMIQUE
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Excellente protection contre l’humidité et le froid / Uitstekende bescherming tegen vocht en koude
• 100 % laine matelassée / 100% wol, gematelasseerd
• Intercalaire mousse sur fi lm aluminisé antidérapant / Mousse tussenlaag op gealuminiseerde slipvaste fi lm
• Recommandée pour les métiers de l’agro-alimentaire / Aanbevolen voor de voedingstransacties
• 35-50 anti-dérapant / 35-50 antislip
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン