nit lite
Horalo Evo
S1P HRO SRC
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- Mid-cut style
- Black pigmented leather upper
- Padded ankle collar for ankle protection
- Leather flap fastening, spark guard with two quick-release buckles
- Quick and easy to remove in the event of risk of burning
- Outsole resistance up to 300°C
- S1P marking:
- Toe cap resistant to an impact of 200 Joules and crushing of 15 kN
- Closed heel area
- Antistatic properties
- Heel energy absorption
- Resistance to fuel oil
- Anti-puncture resistance (P)
- HRO marking: resistance to hot contact
- EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン