earplugs
TrustFit® Pod Earplugs Retail
Push-in Foam Earplug. Corded or Uncorded
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
- DIMPLED TIP: Dimples in the tip allow the foam to collapse for easy insertion: pod design was developed using the Howard Leight VeriPRO earplug fit-test system to reliably measure fit consistency
- FLEXIBLE STEM: Insertion is made easier with a flexible stem that allows gentler pushing of earplug into ear canal
- NO ROLL-DOWN: Proper hygiene is ensured via the no roll-down insertion: especially if hands get dirty while range shooting or hunting
- CONTOURED PADDLE: The ergonomically contoured paddle fits naturally between finger and thumb for easy handling and insertion
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン