/content/sps/jp/ja/search-results.html
    現在、より良いサービスをご提供するための改善作業を行っております。この期間中、一時的にサービスが中断する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

    hard hats

    The Peak A79R

    Multipurpose helmet design, with grooved HDPE shell.

    製品概要
    • Outer shell in ABS material: Tough, hard and rigid material with good chemical resistance, very high strength to impacts and excellent performance in high and low temperatures (+50°C to -30°C).
    • Personalising hard hats: High definition pad printing gives the hard hat a professional customised look. Highly durable ink to print the logo on certain parts of the shell.
    • Ratchet suspension: features an extra secure and comfortable grip that allows the wearer to place in any position without slipping. Simply twist the ratchet to adjust.
    仕様
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ
    名前
    説明
    ファイルサイズ
    日付
    サイズ

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list