hard hats
SE2 Logo 3
SE2 Logo 3
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Fibre Metal SuperEight SE2 Hard Hat provides a dual impact energy control system that senses the point of impact and activates the appropriate force attenuation system. A blow to the crown activates the SuperEight crown impact system. A blow to the sides, front or rear of the cap activates the patented attenuator band which provides protection for the periphery of the cap
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン