hard hats
Roughneck P1
Roughneck P1
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
- Patented SuperEight suspension balances and spreads weight over wide area for added comfort and protection.
- Proprietary injection-molded fiberglass is 8X stronger than common high density polyethylene (HDPE) shells.
- Injection-molded solid color resin provides a permanent: no-chip: no-peel finish: and is available in nine popular colors.
- Best-in-class heat resistance. Impact resistant in extreme temperatures of up to 370°F/188°C.
- Available in 9 popular color options. See brochure for complete details and ordering information.
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
データシート
ブローシャ―
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン