hard hats
North Zone™ Hard Hats
North Zone™ Hard Hats
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Features & Benefits:
What's New!
- Sleek modern design
- 3-level height adjustment for greater stability, balance and retention
- Removable, replaceable rear comfort cradle for improved fit and comfort
- Moisture-wicking, breathable sweatband: easily removable, washable and replaceable
- N10 model compatible with regular front brim face shields
- N20 model compatible with full brim face shields
- Standard Certifications
- ANSI Z89.1-2014 Type 1, Class E
- CSA Z94.12015 Type 1, Class E
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン