hard hats
E2RW White Logo 43
E2RW White Logo 43
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Fibre-Metal® by Honeywell E2RW White E2 Cap Style Hard Hat With 3Rw2 Ratchet Headband, Thermoplastic, 8-Point Suspension, ANSI Electrical Class Rating: Class C, E and G, ANSI Impact Rating: Type 1
• The ratchet is used to secure the cap when used in strenuous activity.
• Ratchet adjustment offers a firmer, more comfortable fit.
• High density polyethylene shell rain through to shed water out over the peak rather then down the neck of the wearer.
• Reinforcing ribs for extra shell strength.
• Suspension Function that is technically advanced to distribute the remaining impact energy to your body’s natural shock absorbers
より多くのドキュメントにアクセスするためには、サインインをしてください。
サインインすることで追加ドキュメントにアクセスできるようになります。
お願いします サインインすると、アカウントに基づいて購入可能な部品番号が表示されます サインイン